Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor
Resistor de energia
-
Tipo de elemento
Enrolamento de arame
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
2500
-
Tensão de operação (VDC)
1400, 1900, 2500
-
Classe de Resistência
1kΩ – 1MΩ, Até 1kΩ
-
Valor de resistência (Ω)
.044, .056, .068, .082, .1, .12, .15, .18, .22, .27, .32, .33, .39, .47, .5, .56, .68, .82, 1, 1K, 1.2, 1.2K, 1.5, 1.5k, 1.8, 1.8K, 2K, 2.2, 2.2K, 2.4, 2.5K, 2.7, 2.7K, 2.8, 3, 3K, 3.2, 3.3, 3.3K, 3.6, 3.9, 3.9K, 4, 4.3, 4.7, 4.7K, 5.6, 5.6K, 6, 6K, 6.4, 6.8, 6.8K, 8, 8.2, 8.2K, 10, 10K, 12, 12K, 12.4, 12.8, 14.4, 15, 15K, 16.6, 18, 18K, 20, 22, 22K, 25, 27, 27K, 33, 33K, 36, 39, 39K, 47, 47K, 50K, 56, 56K, 60, 68, 68K, 75, 82, 82K, 100, 100K, 120, 150, 180, 200, 204, 220, 250, 270, 330, 360, 390, 440, 470, 560, 600, 680, 800, 820
-
Potência nominal (W)
75, 100, 150, 300, 350, 400, 450, 500
-
Tolerância de componentes passivos (%)
1, 5
Recurso de terminação
-
Número de Terminações
2
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em chassi
Aba de soldagem, Rebite rosqueado M6, Terminais de parafusos
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem
Flange com orifícios de montagem
Dimensões
-
Altura do produto (mm)
23, 26, 41
-
Altura do produto (in)
.906, 1.024, 1.614
-
Comprimento do produto (mm)
78, 87.5, 93, 125.6, 180, 196, 215, 234, 253
-
Comprimento do produto (in)
3,071, 3,445, 3.661, 4.945, 7,717, 7.087, 8.465, 9,213, 9,961
-
Largura do produto (mm)
47, 47.5, 71.4
-
Largura do produto (in)
1.85, 1.87, 2.811
Condições de uso
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C)
±25, ±30, ±50
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Peça solta - Bandeja, Peça solta - Caixa
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C339-H85913B