Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor
Resistores de alto valor/alta tensão
-
Tipo de elemento
Película grossa
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
10000
-
Classe de Resistência
1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ
-
Valor de resistência (Ω)
1M, 2K, 3M, 5M, 10M, 25M, 50M, 100M
-
Potência nominal (W)
10
-
Tolerância de componentes passivos (%)
1, 5, 10
Recurso de terminação
-
Número de Terminações
2
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em chassi
Virola de latão afunilado
Condições de uso
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C)
±300
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Peça solta - Caixa
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C339-H99