Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A série TE é uma gama de resistores de alta potência de núcleo tubular revestido à prova de chamas usando métodos de enrolamento padrão e de borda (ondulado) para melhorar o controle da energia e oferecer capacidade de dissipação de até 2,5kW.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de resistor  Resistor de energia

  • Tipo de elemento  Enrolamento de arame

Recursos de configuração

  • Número de Resistores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 2500

  • Classe de Resistência  1kΩ – 1MΩ, Até 1kΩ

  • Valor de resistência (Ω) 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 30, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 300, 330, 390, 470, 560, 600, 680, 820, 1.8K, 1.5k, 1K, 1.2K

  • Potência nominal (W) 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500

  • Tolerância de componentes passivos (%) 5

Recurso de terminação

  • Número de Terminações  2

  • Tipo de terminação do resistor de montagem em chassi  Aba de soldagem

Acessório mecânico

  • Tipo de característica do painel de montagem  Suportes de montagem

Dimensões

  • Altura do produto (mm) 61, 81, 101, 119

  • Altura do produto (in) 3.976, 2,402, 4,685, 3,189

  • Comprimento do produto (mm) 146, 196, 226, 239, 326, 350, 360, 389, 465, 560, 650

  • Comprimento do produto (in) 5.748, 14.173, 22.047, 25.591, 7,717, 9,409, 12,835, 13,779, 18,307, 8,898, 15,315

  • Largura do produto (mm) 28, 40, 50, 60

  • Largura do produto (in) 1.102, 1.575, 1.969, 2.362

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 155

  • Coeficiente de Temperatura (ppm/°C) ±440

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Peça solta - Caixa

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C339-T2201

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo