Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor
Resistor de energia
-
Tipo de elemento
Enrolamento de arame
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
570
-
Classe de Resistência
1kΩ – 1MΩ
-
Valor de resistência (Ω)
10K, 27K, 47K, 18K
-
Potência nominal (W)
10
-
Tolerância de componentes passivos (%)
5
Recurso de terminação
-
Número de Terminações
2
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em chassi
Terminais de montagem
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem
Suportes de montagem
Dimensões
-
Diâmetro do produto
9,5 mm [ 0,374 in ]
-
Comprimento do produto
50 mm [ 1.969 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 350
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C)
±30
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Peça solta - Caixa
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C339-Y89