Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
As backshells circulares DIN estilo clamshell são feitas de termoplástico robusto.
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo do backshell para o conector  Backshell

  • Selável  Não, Sim

Recursos de configuração

  • Número de posições  31

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°, 45°, 90°

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  PA6, PBT, PBT GF30

Acessório mecânico

  • Alívio de tensão  Com, Sem

Características da habitação

  • Orientação do corpo  180, 90

Dimensões

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 5, 14.4, 26, 8,5, 13,4, 22,5, 11,2, 6 – 10, 9,6, 5.5 – 8.1

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) .197, .236 – .394, 0,886, .21 – .33, 0,528, 1,024, 0,441, 0,567, 0,334, 0,378

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Caixa de papelão, Caixa e caixa de papelão, Pacote e Caixa, Saco e Caixa

  • Quantidade de embalagem  150, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1400

Outro

  • Útil  Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C4962-B128

Materiais relacionados

TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.