Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os conectores circulares DIN são projetados para atender aos requisitos dos padrões DIN, incluindo os padrões 72585/ISO 15170.

Visão geral da série

  • Aceitam o tamanho de contato 1,5 mm (até 30 amperes) e 2,5 mm (até 40 amperes)
  • 2,50-0,20 mm2
  • Arranjos de 2, 3, 4, 5 6 e 7 cavidades
  • Montagem em linha, com flange ou em PCI
  • Invólucro circular termoplástico
  • Anel de acoplamento para conexão 
Perguntas frequentes

Aplicações

P:    O que é um conector DIN circular?
R:     Os conectores DIN circulares ambientalmente vedados da TE Connectivity são projetados para aplicações de cabo a cabo, cabo a placa e cabo a dispositivo. Os conectores DIN circulares são usados em condições ambientais adversas, onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.


P:    Quais são as aplicações apropriadas para os conectores DIN circulares?

R:     Caminhões, ônibus, off-road, construção, agricultura, mineração, veículos de emergência, silvicultura, lazer, marítimas, motocicletas.

 

P:    Quando devo usar conectores DIN circulares?
R:     Os conectores DIN circulares proporcionam confiabilidade e desempenho no motor ou na transmissão, sob o capô, para controladores de motor, interfaces de solenoide, no chassi ou na cabine. Os conectores DIN circulares oferecem confiabilidade comprovada em campo e uma qualidade inquestionável. Os conectores DIN circulares atendem aos requisitos dos padrões DIN 72585/ISO 15170. Eles apresentam um anel de acoplamento para conexão. Os conectores DIN circulares de serviço pesado são adequados para aplicações de montagem em linha, com flange ou de PCI.

 

Principais características

P:    Quais são as principais características dos conectores DIN circulares?

R:     Principais características dos conectores DIN circulares:

  •     Aceitam o tamanho de contato 1,5 mm (até 30 amperes) e 2,5 mm (até 40 amperes)
  •     2,50-0,20 mm2
  •     Arranjos de 2, 3, 4, 5, 6 e 7 cavidades
  •     Montagem em linha, com flange ou em PCI
  •     Invólucro circular termoplástico
  •     Anel de acoplamento para conexão

 

Desempenho/especificações

P:    Qual é a faixa de temperatura para conectores DIN circulares?

R:     Operação em temperaturas de -40 °C a +120 °C para peças plásticas, em curto prazo até +140 °C, definido nos padrões ISO 15170

 

P:    Qual a durabilidade dos conectores DIN circulares?

R:     20 ciclos, máxima exigência de testes no padrão ISO 15170, antigo DIN 72585


P:    Qual é a resistência de isolamento para os conectores DIN circulares?

R:     Nenhum flashover ou ruptura entre cada dois contatos ou entre cada contato e o contorno externo do invólucro caixa permitido em 1000 volts CA e 50 ou 60 Hz por 60 segundos


P:    Qual é a classificação de imersão para os conectores DIN circulares?

R:     Nenhuma entrada de água é permitida, conforme o padrão DIN 40050-9 IPX7, IPX9K

 

P:    Qual é a classificação de vibração dos conectores DIN circulares?

R:     De acordo com o padrão ISO 15170, antigo DIN 72585

 

P:    Qual é a tensão de resistência dielétrica dos conectores DIN circulares?

R:     Nenhum flashover ou ruptura entre cada dois contatos ou entre cada contato e o contorno externo do invólucro caixa permitido em 1000 volts CA e 50 ou 60 Hz por 60 segundos.

 

Materiais

P:    De que material são feitos os invólucros dos conectores DIN circulares?

R:     Os invólucros dos conectores DIN circulares são feitos de PBT e PA reforçados com vidro

 

P:    De que material são feitas as vedações dos conectores DIN circulares?

R:     As vedações dos conectores DIN circulares são feitas de borracha de silicone.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não, Sim

  • Forma do conector e invólucro  Circular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos

  • Sistema de conectores  Fio a dispositivo, Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não, Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento, No Terminal

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Posição da Cavidade vazia  1, 3, 4, 5, 6, 7

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 7, 31

  • Número de linhas  1, 2, 6

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 12, 24, 48

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 24, 42, 48

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°, 90°

  • Cor do produto primário  Azul, Cinza, Preto, Verde

  • Código do conector  1, 2, 3, 4, A, B, C

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba, Pino, Soquete

  • Tamanho do contato  1.5 mm, 2.5 mm, 4mm

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1.5, 2.5, 4

  • Diâmetro do pino compatível (in) .059, .098, .157

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 30, 40

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Garantia da posição do terminal  Não, Sim

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado, Pino-guia

  • Alívio de tensão  Adicionar por acessório, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA GF, PBT, PBT GF, PBT GF20, PBT GF30

  • Inclinação da linha central (mm) 5, 7, 8

  • Inclinação da linha central (in) .197, .276, .315

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 23.6, 25.7, 31, 44, 63, 65.8

  • Largura do produto (in) 1.01, 1.22, 1.732, 2.48, 2.59

  • Altura do conector (mm) 23, 25.8, 28, 32.8, 32.9, 33, 39, 39.26, 43.4

  • Altura do conector (in) 1.01, 1.1, 1.29, 1.291, 1.295, 1.535, 1.546, 1.71, 2.5

  • Espaçamento entre linhas (mm) 5.5, 6, 7, 7.8

  • Espaçamento entre linhas (in) .217, .236, .275, .276, .307

  • Comprimento do produto (mm) 23, 25.7, 31, 32.8, 32.9, 36.5, 39, 39.2, 44, 63, 65.8

  • Comprimento do produto (in) .905, 1.01, 1.22, 1.29, 1.291, 1.295, 1.437, 1.535, 1.546, 1.73, 2.48, 2.59

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

  • Classificação IP  IP67, IP69K, IP6K9K

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Caixa de papelão, Caixa e caixa de papelão, Peça solta, Saco

  • Quantidade de embalagem  100, 162, 450, 500, 700, 800, 940

Outro

  • Útil  Não, Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C4962-CH8172

Materiais relacionados

 TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.