Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os anéis de montagem circulares DIN fixam a carcaça do pino em um painel.
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório do conector automotivo  Anel

Recursos de configuração

  • Número de posições  4, 7

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  PBT GF

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1500

  • Método de embalagem  Caixa

Outro

  • Útil  Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C4962-M8649

Materiais relacionados

TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.