Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem
Conector elétrico
-
Tipo da estrutura do conector circular
Estrutura metálica, Tudo de plástico
-
Requisito de montagem
Montado na fábrica
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Plugue, Receptáculo
-
Tipo de estrutura
Metal, Plástico
Recursos de configuração
-
Backshell instalado na fábrica
Com
-
Número de posições
3, 4
-
Número de posições de energia
0
-
Número de posições de sinal
3, 4
-
Contatos pré-carregados
Sim
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
30, 60
-
Tensão de operação (VAC)
30, 60
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material do anel de vedação O-Ring
Silicone
-
Material de selo periférico
Silicone
-
Proteção ambiental
IP67
-
Tipo de proteção ambiental
Elastômero selado
-
Material de revestimento da estrutura
Níquel, Sem revestimento
-
Material de base da estrutura
Liga de Cobre, Plástico
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
Poliamida 66 GF25
-
Hermeticamente selado
Sim
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
-
Gênero Reverso
Sim
-
Tipo de contato do conector circular
Pino, Soquete
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Acoplamento roscado
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Código de Polarização
A
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
Características da habitação
-
Tamanho da estrutura do conector circular
12
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²)
.25 – .14
-
Tamanho do fio (AWG)
24 – 26
Condições de uso
-
Nível de selo de poeira IP
6
-
Nível de selo de água IP
IP67
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Classificação de durabilidade (Cycles)
100
-
Aplicação do circuito
Sinal
-
Blindado
Não, Sim
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94HB
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C73765-M1