Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem  Conector elétrico

  • Tipo da estrutura do conector circular  Estrutura metálica

  • Requisito de montagem  Montado na fábrica

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Fio a painel

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de conector circular  Plugue, Receptáculo

  • Tipo de estrutura  Metal

Recursos de configuração

  • Locais de posição de chaveamento e polarizados  A

  • Backshell instalado na fábrica  Não

  • Número de posições  3, 4

  • Número de posições de energia  0

  • Número de posições de sinal  3, 4

  • Contatos pré-carregados  Sim

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 30, 60

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do anel de vedação O-Ring  Silicone

  • Material de selo periférico  Silicone

  • Proteção ambiental  IP67

  • Tipo de proteção ambiental  Selado

  • Material de revestimento da estrutura  Níquel

  • Material de base da estrutura  Liga de Cobre

  • Tipo de material de isolamento do conector circular  Poliamida 67 GF30

  • Hermeticamente selado  Sim

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

  • Gênero Reverso  Sim

  • Tipo de contato do conector circular  Pino, Soquete

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Acoplamento roscado

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

  • Código de Polarização  A

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

Características da habitação

  • Tamanho da estrutura do conector circular  12.6

Dimensões

  • Tamanho do fio (mm²) .25 – .75

  • Tamanho do fio (AWG) 18 – 24

Condições de uso

  • Nível de selo de poeira IP  6

  • Nível de selo de água IP  IP67

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

  • Blindado  Não

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C73765-M1A

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo