Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem  Conector elétrico

  • Tipo da estrutura do conector circular  Tudo de plástico

  • Requisito de montagem  Montado na fábrica

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de conector circular  Plugue, Receptáculo

  • Tipo de estrutura  Plástico

Recursos de configuração

  • Locais de posição de chaveamento e polarizados  A, D

  • Backshell instalado na fábrica  Não

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 8

  • Número de posições de energia  0

  • Número de posições de sinal  2, 3, 4, 5, 8

  • Contatos pré-carregados  Sim

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 30, 60, 250

  • Tensão de operação (VAC) 30, 60, 250

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do anel de vedação O-Ring  Silicone

  • Material de selo periférico  Silicone

  • Proteção ambiental  IP67

  • Tipo de proteção ambiental  Elastômero selado

  • Tipo de passagem  Não, Sim

  • Material de revestimento da estrutura  Sem revestimento

  • Material de base da estrutura  Plástico

  • Tipo de material de isolamento do conector circular  Poliamida 66 GF25

  • Hermeticamente selado  Sim

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 2, 4

  • Gênero Reverso  Sim

  • Tipo de contato do conector circular  Pino, Soquete

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Terminal de parafusos

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Acoplamento roscado

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

  • Código de Polarização  A, B, D

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

Características da habitação

  • Tamanho da estrutura do conector circular  20

Dimensões

  • Tamanho do fio (mm²) .5 – .25, .75 – .25

  • Tamanho do fio (AWG) 18 – 24, 20 – 24

Condições de uso

  • Nível de selo de poeira IP  6

  • Nível de selo de água IP  IP67

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Classificação de durabilidade (Cycles) 100

  • Aplicação do circuito  Sinal

  • Blindado  Não

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Locais de posição omitidos  0

  • Serviço de Campo  Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C73765-M1E

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo