Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de montagem  Conector elétrico

  • Tipo da estrutura do conector circular  Estrutura metálica

  • Requisito de montagem  Montado na fábrica

  • Sistema de conectores  Fio a painel

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de conector circular  Plugue, Receptáculo

  • Tipo de estrutura  Metal

Recursos de configuração

  • Backshell instalado na fábrica  Não, Sem

  • Locais de posição de chaveamento e polarizados  A, B, D

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 8, 12

  • Número de posições de energia  3, 4, 5, 0

  • Número de posições de sinal  2, 3, 4, 5, 8, 12, 0

  • Contatos pré-carregados  Sim

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 30, 60, 250

  • Tensão de operação (VAC) 30, 60, 250

Características do corpo

  • Proteção ambiental  IP67

  • Tipo de proteção ambiental  Elastômero selado, Selado

  • Estilo de entrada  Inserção traseira

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do anel de vedação O-Ring  Silicone

  • Material de selo periférico  Silicone

  • Virola de parada positiva  Sem

  • Peso do Produto (g) 13.5, 14, 14.5, 14.9, 15.3, 16

  • Peso do Produto (oz) .8512, .8832, .9216, .9392, 1.0064

  • Tipo de fluido  Nenhum

  • Material de revestimento da estrutura  Níquel

  • Material de base da estrutura  Liga de Cobre

  • Tipo de material de isolamento do conector circular  LCP (Polímero de cristal líquido), Poliamida GF

  • Hermeticamente selado  Sim

Recursos de contato

  • Quantidade de contato (Tamanho 16)  3, 4, 5

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1.5, 2, 4, 16

  • Gênero Reverso  Sim

  • Tipo de contato do conector circular  Pino, Soquete

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

  • Método de terminação para fio e cabo  Solda

Acessório mecânico

  • Alinhamento da montagem do PCB  Sem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com, Sem

  • Retenção de montagem de PCB  Com, Sem

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Acoplamento roscado

  • Tipo de característica do painel de montagem  Flange, Flange Quadrado, Porca de parafuso

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

  • Código de Polarização  A, B, D

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

Características da habitação

  • Tamanho da estrutura do conector circular  12, 18

Dimensões

  • Espessura do painel (recomendada) (mm) 1.5 – 3.2, 2 – 3

  • Espessura do painel (recomendada) (in) .079 – .118, .071 – .126

Condições de uso

  • Nível de selo de poeira IP  6

  • Nível de selo de água IP  7, IP67

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Classificação de durabilidade (Cycles) 100

  • Aplicação do circuito  Energia, Sinal

  • Blindado  Não, Sim

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB, UL 94V-0

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Serviço de Campo  Não, Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C73765-M1H

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo