Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Tipo de terminação de entrada  Barramento

  • Tipo de terminação de saída  Barramento

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  DELTA (3 fios + aterramento)

Características elétricas

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) 222, 330

  • Corrente nominal (A) 250, 400, 600, 1000, 1600

  • Tensão de operação (VAC) 520, 690

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -10 – 50

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C8114-AP31

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.