Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Opções de extensor  Nenhum

  • Opções de fuso  Nenhum

Características do tipo do produto

  • Opção de estrangulamento do aterramento  Não

  • Tipo de filtro  Módulo de entrada de energia

  • Tipo de comutador do filtro  DPST

  • Tipo de terminação de saída  FASTON .250″

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Tipo de conector de filtro  IEC 320/C-14

Acessório mecânico

  • Tipo de característica do painel de montagem  Encaixe, Flange

Características elétricas

  • Seleção de tensão de entrada  Nenhum

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA) 2

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA) 5

  • Corrente nominal (A) 3, 6, 10

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Tipo de blindagem de filtro  Lata completa, Blindagem de filtro

  • Orientação do produto  Vertical

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C8114-C34

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.