Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Tipo de terminação de entrada
Conector de 3 pinos, PIno de corrente alta
-
Tipo de terminação de saída
FASTON .250″, Suporte PCB
Características elétricas
-
Corrente nominal (A)
1, 3, 6, 10, 15
-
Tensão de operação (VDC)
125
Características do corpo
-
Orientação do produto
Reto, Ângulo reto
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem
Encaixe, Flangeadas
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-10 – 40, -10 – 55
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C8114-D12