Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Opção de estrangulamento do aterramento
Não
-
Tipo de terminação de entrada
Condutor de fio
-
Tipo de terminação de saída
Condutor de fio
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem
Flange, Orifícios de montagem
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-10 – 40, -10 – 50
Características elétricas
-
Corrente nominal (A)
2, .5, 3, 5, 10, 20, 1
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA)
.12
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
.21
-
Tensão de operação (VAC)
300, 277
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C8114-F299A