Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Opção de estrangulamento do aterramento
Não
-
Tipo de filtro
Módulo de entrada de energia
-
Tipo de comutador do filtro
DPST, Sem chave
-
Tipo de terminação de saída
FASTON .110″
-
Requisitos de filtragem
Filtrada, Sem filtro
-
Tipo de conector de filtro
IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14
Recursos de configuração
-
Opções de fuso
Duplo, Único
Características elétricas
-
Seleção de tensão de entrada
CA duplo (Série/Paralelo), Quad CA, Único CA
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA)
2, 250, 300
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA)
5, 500
-
Corrente nominal (A)
3, 5, 6
-
Tensão de operação (VAC)
100, 120, 230, 240
Características do corpo
-
Tipo de blindagem de filtro
Blindagem de filtro, Nenhum
-
Orientação do produto
Vertical, Ângulo reto
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem
Encaixe, Flange, Orelhas de montagem (horizontal)
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-10 – 40
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C8114-M1