Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Tipo de terminação de entrada
Terminais tipo DIN
-
Tipo de terminação de saída
Condutor de fio
Características elétricas
-
Corrente nominal (A)
3
-
Tensão de operação (VDC)
60
Características do corpo
-
Orientação do produto
Ângulo reto
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em painel
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-10 – 60
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C8114-M8794