Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Opção de estrangulamento do aterramento
Não
-
Tipo de filtro
Módulo de entrada de energia
-
Tipo de comutador do filtro
DPST, Sem chave
-
Tipo de terminação de saída
FASTON .250″
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Tipo de conector de filtro
IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14
Recursos de configuração
-
Opções de extensor
Nenhum
-
Opções de fuso
Duplo, Único
Características elétricas
-
Seleção de tensão de entrada
Único CA
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA)
2, 250
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA)
5, 500
-
Corrente nominal (A)
6, 10
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Tipo de blindagem de filtro
Lata completa
-
Orientação do produto
Vertical
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem
Flange, Orelhas de montagem (horizontal), Orelhas de montagem (vertical)
Dimensões
-
Espessura do painel (recomendada) (mm)
.13 – 1
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-10 – 40
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C8114-P4