Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e Bandeja, Bandeja
Características da habitação
-
Material do invólucro
LCP (Polímero de cristal líquido)
-
Inclinação da linha central
.03 mm [ .8 in ]
Características do tipo do produto
-
Tipo de gaiola
Único
-
Fator de forma
CXP
-
Tipo de produtos de E/S plugáveis
Conjunto da gaiola com conector integrado, Conjunto de receptáculo
-
Selável
Sim
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
.5
-
Material base de contato
Liga de Cobre, Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro ou ouro flash sobre paládio-níquel
Acessório mecânico
-
Estilo de montagem do PCB
Furo passante - Encaixe por pressão, Dois lados (Barriga a Barriga), Com face única
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Encaixe por pressão
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características do corpo
-
Material de revestimento da gaiola
Estanho sobre níquel
-
Material de revestimento do produto primário
Estanho sobre níquel
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm)
1.57
-
Espessura do PCB (recomendada)
1.57 mm [ .062 in ]
Recursos de configuração
-
Número de posições
84
-
Número de portas
1
-
Configuração da matriz de portas
1 x 1
Características elétricas
-
Taxa de dados (máx) (Gb/s)
125
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Outro
-
Tubos de luz incluído
Sim, Não
-
Tipo de recurso de contenção EMI
Gaxeta elastomérica, Molas EMI internas/externas
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C991-C76264