Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Aumentando a confiabilidade da rede com precisão e segurança em um design compacto para comutadores de até 36 kV.

O amplificador de tensão Kries CAPDIS-4o da TE Connectivity fornece detecção precisa de tensão para instalações elétricas modernas. Aborda desafios como espaço limitado, riscos de ressonância de ferro e a necessidade de monitoramento de tensão confiável sem grandes modificações no sistema.

 

Os transformadores de tensão tradicionais podem ser volumosos e apresentar riscos de segurança, o que pode complicar a manutenção. O CAPDIS-4o emite 3x100 ou 110 VCA usando três sensores resistivos, servindo como uma alternativa econômica e precisa aos transformadores de tensão indutivos. Ele se conecta a relés de proteção com entradas de 100 VCA, dispositivos de medição e analisadores de rede, tornando-o ideal para aplicações críticas de segurança. Seu design compacto também permite fácil retrofit em espaços confinados.

 

Uma classe de precisão de 0,5% para todo o circuito é garantida quando combinado com sensores de tensão (amplificador 0,3% + sensores de tensão 0,2%) e a instalação é simples, sem necessidade de campos de medição adicionais ou desmontagem para testes de tensão de surto de energia. O CAPDIS-4o é compatível com divisores ôhmicos para comutador isolado a ar (12 kV, 24 kV e 36 kV) e divisores resistivos para comutadores SF6 (12 kV, 24 kV e 36 kV a pedido).

 

Oferecer detecção precisa de tensão, ao mesmo tempo que evita riscos de ressonância de ferro, aumenta a segurança operacional. O tamanho compacto do CAPDIS 4o facilita a adaptação em configurações retrofit sem alterações significativas. Além disso, esse design minimiza os esforços e custos de manutenção, fornecendo uma alternativa econômica e confiável aos transformadores de tensão tradicionais.

 

 

Principais características

  • Preciso e econômico
  • Sem campo de medição adicional
  • Componentes universais do sistema
  • Precisão: desvio máximo de 0,5%
  • Manutenção: não é necessária desmontagem para testes de tensão de surto de energia
barra laranja
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: O que é o amplificador de tensão TE Kries CAPDIS-4o?

Resposta: O CAPDIS-4o é um amplificador de tensão de precisão projetado para fornecer saída de 3 x 100 ou 110 VCA usando três sensores resistivos. Ele serve como uma alternativa confiável e econômica aos transformadores de tensão indutivos tradicionais.

 

Pergunta: Quais são as principais aplicações do CAPDIS-4o?

Resposta: O CAPDIS-4o é usado para conectar relés de proteção com entradas de medição de tensão de 100 VCA, dispositivos de medição universais e analisadores de rede. É particularmente adequado para aplicações críticas de segurança em que a eliminação da ressonância do ferro é crucial.

 

Pergunta: Como o CAPDIS-4o aumenta a confiabilidade da rede?

Resposta: Ao fornecer detecção precisa de tensão e eliminar riscos de ressonância de ferro, o CAPDIS-4o aumenta a confiabilidade da rede elétrica. Sua precisão ajuda a evitar possíveis problemas que podem comprometer a estabilidade do sistema.

 

Pergunta: Quais são as principais características do CAPDIS-4o?

Resposta: Uma classe de precisão de 0,5% para todo o circuito é garantida quando combinado com sensores de tensão (amplificador 0,3% + sensores de tensão 0,2%) e a instalação é simples, sem necessidade de campos de medição adicionais ou desmontagem para testes de tensão de surto de energia. O CAPDIS-4o é compatível com divisores ôhmicos para comutador isolado a ar e divisores resistivos para comutador SF6.

 

Pergunta: O que torna o CAPDIS-4o uma escolha econômica?

Resposta: O CAPDIS-4o fornece amplificação de tensão precisa a um custo menor em comparação com os transformadores de tensão indutivos tradicionais. Seu design que economiza espaço e os requisitos mínimos de manutenção contribuem ainda mais para sua relação custo-benefício.

 

Pergunta: O CAPDIS-4o pode ser integrado ao equipamento existente?

Resposta: Sim, o CAPDIS-4o é compatível com relés de proteção e dispositivos CAPDIS-Sx, e pode ser integrado em vários sistemas com modificações mínimas.

 

Pergunta: Que tipos de comutadores são compatíveis com o CAPDIS-4o?

Resposta: O CAPDIS-4o é compatível com divisores ôhmicos para comutador isolado a ar (12 kV, 24 kV e 36 kV) e divisores resistivos para comutadores SF6 (12 kV, 24 kV e 36 kV a pedido).

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características elétricas

  • Tensão de abastecimento (V) 24 – 230

Dimensões

  • Altura do estojo (mm) 120, 130

  • Altura do estojo (in) 4.72, 5.11

  • Largura do estojo  175 mm [ 6.88 in ]

  • Profundidade do estojo  49 mm [ 1.92 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]

  • Faixa de temperatura de armazenamento  -25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP40

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPDIS-4O

Materiais relacionados