Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Maximize a confiabilidade e a segurança da rede com detecção avançada de tensão que inclui detecção de descarga parcial.

O Kries CAPDIS-Sx_55 R5 da TE Connectivity é um sistema integrado de teste de tensão projetado para detectar a ausência de tensão em redes de distribuição de média tensão, que variam de 1 a 52 kV e inclui um recurso de indicação de descarga parcial.  

 

Está disponível em duas versões: CAPDIS S1+ R5 e CAPDIS S2+ R5, com relés de saída. Projetada para instalações novas ou retrofit, a série CAPDIS Sx+ atende à necessidade de monitoramento preciso de tensão, segurança aprimorada e conformidade com os rigorosos padrões da indústria.

 

O CAPDIS Sx+ R5 possui indicação contínua trifásica integrada com detecção de descarga parcial (PD), para fornecer detecção precisa de tensão. Seu design livre de manutenção inclui recursos de automonitoramento, eliminando a necessidade de novos testes periódicos.

 

Os níveis críticos de descarga parcial são detectados e mostrados na tela, e também são emitidos através do sinal de falha coletiva do relé. A sensibilidade da detecção de descarga parcial pode ser ajustada ou desativada usando uma chave DIP, localizada na parte traseira do dispositivo. Além disso, um soquete para diagnóstico de DP pode ser acessado atrás da aba frontal.

 

 

Principais características

  • Livre de manutenção devido ao automonitoramento
  • Monitoramento completo do isolamento do divisor capacitivo
  • Função de autoteste integrada
  • Detecção de descarga parcial
  • Detecção de eletrodo quebrado
  • Ponto de medição trifásico integrado
  • Saídas de relé para monitoramento remoto do nível de tensão (CAPDIS-S2)
  • Não é necessária bateria
barra laranja
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: O que é um sistema de detecção e indicação de tensão CAPDIS?

Resposta: A linha CAPDIS-Sx tem dispositivos avançados projetados para detectar e indicar a presença de tensão em instalações elétricas, para aprimorar a segurança e a confiabilidade. A geração CAPDIS-Sx_55 (R5) também fornece indicação de descarga parcial.

 

Pergunta: Como o CAPDIS R4.5 difere do R5?

Resposta: A principal diferença entre as gerações CAPDIS R4.5 e R5 é que o R5 possui uma função adicional de indicação de descarga parcial, fornecendo um aviso antecipado de danos ao isolamento. Além disso, o tempo de resposta do relé da versão R5 S2 também foi aprimorado; agora ≤0,2 s no R5 S2 em comparação com ≤1 s no R4.5 S2.

 

Pergunta: Como o CAPDIS S1 difere do S2?

Resposta: O CAPDIS S2 inclui dois relés de saída, além da detecção de tensão padrão, e recursos de detecção de descarga parcial (somente R5). Isso permite fazer interface com outros sistemas de controle como o IKI-Line para indicação de corrente de falha direcional ou comunicação remota com sistemas SCADA.

 

Pergunta: Como os operadores podem ter certeza de que os dispositivos CAPDIS estão funcionando corretamente?

Resposta: Todos os dispositivos CAPDIS possuem um botão de teste que pode ser pressionado a qualquer momento. Quando o indicador mostra que o dispositivo está funcionando corretamente, o operador pode confiar que as informações de detecção de tensão são precisas.

 

Pergunta: Existe uma função para detectar eletrodos quebrados?

Resposta: Os dispositivos CAPDIS podem detectar se os eletrodos que os conectam ao divisor capacitivo C1 estão quebrados. Este é um recurso de segurança adicional disponível em todas as quatro versões (R4.5 S e S2 e R5 S1 e S2).

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Vida útil  22 Years, 31 Years

  • Control Type  Test Button

Características elétricas

  • Frequência operacional (Hz) 50 – 60

  • Supply Voltage Range (VAC) 24 – 230

  • Tensão de abastecimento (VDC) 24 – 230

  • Faixa de tensão de operação (kV) 53 – 480, 1 – 52

Dimensões

  • Altura do estojo (mm) 48

  • Altura do estojo (in) 1.88, 1.889

  • Largura do estojo (mm) 96

  • Largura do estojo (in) 3.77, 3.779

  • Profundidade do estojo (mm) 37

  • Profundidade do estojo (in) 1.45, 1.456

Condições de uso

  • Faixa de temperatura de armazenamento  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 55 °C [ -13 – 131 °F ]

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEC 62271-213

  • Classificação IP  IP54

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPDIS-SX-R5

Materiais relacionados