Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  MT2A - Voltage Divider

Características do corpo

  • Material do estojo  Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 76.2, 381, 762, 1270

  • Faixa completo do movimento (in) 3, 15, 30, 50

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.15, ±.2, ±1.1

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  Voltage Divider (Potentiometric)

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Não

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0004

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo