Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
MT3A- Voltage Divider
Características do corpo
-
Material do estojo
Alumínio
Dimensões
-
Faixa completo do movimento (mm)
228.6, 381, 762, 1270
-
Faixa completo do movimento (in)
9, 15, 30, 50
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS)
±.15, ±.2, ±.25
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
Voltage Divider (Potentiometric)
Outro
-
Repetibilidade (% of FS)
.02
-
Unidade de codificador
Não
-
Cabo de medição
Aço inoxidável revestido de náilon, Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-CAPS0006