Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo clássico IP50 do divisor de tensão da série PT101 oferece medição de curso completo de até 100 polegadas e tem milhares de aplicações.

O potenciômetro de cabo clássico IP50 do divisor de tensão da série PT101 tem literalmente milhares de aplicações, incluindo testes estruturais de aeronaves, controle hidráulico do cilindro, abertura de haste da válvula e automação de fábrica. Disponível em faixas completas de até 100 polegadas, o PT101 fornece um sinal de realimentação de tensão linearmente proporcional à posição de seu cabo de medição de aço inoxidável em movimento. Além disso, o PT101 pode ser instalado em minutos e não requer alinhamento paralelo perfeito. Basta fixar a base em uma superfície fixa e anexar o cabo de medição ao objeto em movimento.

Vantagens

  • Posição Linear Absoluta
  • Design clássico do potenciômetro de cabo 
  • Opções de faixa de curso: 0–2 a 0–100 polegadas 
  • Carcaça de alumínio pintado com pó e anodizado 
  • Aplicações de Automação Industrial e Testes
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  PT101 - Voltage Divider

Características do corpo

  • Material do estojo  Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 254, 381, 635, 1016, 1270, 1905, 2540

  • Faixa completo do movimento (in) 10, 15, 25, 40, 50, 75, 100

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.1, ±.15

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  Voltage Divider (Potentiometric)

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Não

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon, Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0014

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo