Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
PT420 - Industrial Series
Características do corpo
-
Material do estojo
Alumínio
Dimensões
-
Faixa completo do movimento (mm)
50.8, 127, 635, 1270, 2540
-
Faixa completo do movimento (in)
2, 5, 25, 50, 100
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS)
±.15, ±.18, ±.28
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
4 – 20 mA
Outro
-
Repetibilidade (% of FS)
.02, .05
-
Unidade de codificador
Não, Sim
-
Cabo de medição
Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-CAPS0015