Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
PT5A - Voltage Divider
Características do corpo
-
Material do estojo
Alumínio
Dimensões
-
Faixa completo do movimento (mm)
1016, 1270, 1524, 2032, 2540, 3175, 5080
-
Faixa completo do movimento (in)
40, 50, 60, 80, 100, 125, 200
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS)
±.18, ±.25, ±.3
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
Voltage Divider (Potentiometric)
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP65, IP67
Outro
-
Repetibilidade (% of FS)
.02, .05
-
Unidade de codificador
Não
-
Cabo de medição
Aço inoxidável nu, Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-CAPS0017