Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O codificador de cabo industrial da série PT5600 é compatível com praticamente qualquer codificador, proporcionando uma solução econômica de medição de posição linear e flexibilidade máxima para qualquer exigência de codificador absoluto ou de alta resolução.

O codificador de cabo industrial da série PT5600 oferece a flexibilidade máxima para qualquer exigência de codificação de alta resolução ou absoluta. O PT5600 leva apenas alguns minutos para ser instalado, se encaixa facilmente em áreas apertadas, não requer alinhamento perfeitamente paralelo e fornece medições de posição confiáveis e precisas sem precisar de ajustes periódicos.  Para encomendar, basta selecionar a faixa de medição e o estilo de montagem do codificador. É muito fácil! Nós até fornecemos todas as ferramentas necessárias de montagem de codificadores e hardware de fixação. Se você não consegue encontrar seu estilo de montagem do codificador ou quer que forneçamos o codificador, ligue para nós.

Vantagens

  • Posição linear absoluta a 250 polegadas (6,350 mm) 
  • Gabinete de alumínio anodizado duro 
  • Converte praticamente qualquer codificador em um sensor de posição linear 
  • Disponível com ou sem codificador 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  PT5600 - Industrial Series

Características do corpo

  • Material do estojo  Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 1270, 3810, 6350

  • Faixa completo do movimento (in) 50, 150, 250

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.04

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operação/Aplicação

  • Motion Conversion Ratio per Turn (mm) 203.2

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Sim

  • Cabo de medição  Aço inoxidável nu, Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0024

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo