Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
PT8101 - Voltage Divider
Características do corpo
-
Material do estojo
Aço Inoxidável, Alumínio
Dimensões
-
Faixa completo do movimento (mm)
50.8, 127, 381, 762, 1270, 1524
-
Faixa completo do movimento (in)
2, 5, 15, 30, 50, 60
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS)
±.1, ±.15
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
Voltage Divider (Potentiometric)
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP67, IP68
Outro
-
Repetibilidade (% of FS)
.02
-
Unidade de codificador
Não
-
Cabo de medição
Aço inoxidável nu, Aço inoxidável revestido de náilon, Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-CAPS0025