Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O codificador de cordas PT8600 leva apenas alguns minutos para ser instalado, encaixa-se facilmente em áreas apertadas e não requer alinhamento perfeitamente paralelo.  Ele converte qualquer codificador rotativo em um sensor de posição linear e tem uma faixa de curso linear de até 1.250 mm.

Vantagens

  • Converte QUALQUER codificador rotativo em um sensor de posição linear
  • Faixa de curso linear de até 1.250 mm
  • É compatível com praticamente QUALQUER codificador fornecido pelo cliente
  • Codificador de fábrica disponível
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  PT8600 - String Encoder

Características do corpo

  • Material do estojo  Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 625, 635, 1250

  • Faixa completo do movimento (in) 24.6, 25, 49.21

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.04

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operação/Aplicação

  • Motion Conversion Ratio per Turn (mm) 125

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67, IP68

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Sim

  • Cabo de medição  Aço inoxidável nu, Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0031

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo