Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo NEMA 6 da série PT9420 é um ótimo valor para aplicações exigentes de longo alcance que exijam um sinal de realimentação de posição linear de 4-20 mA.

Vedado para atender aos padrões NEMA 4, este transdutor de extensão de cabo de alcance estendido terá bom desempenho mesmo sob as condições ambientais mais adversas. Como membro de nossa inovadora família de transdutores de extensão de cabo de classificação NEMA 4, o potenciômetro de cabo PT9420 oferece inúmeras vantagens. Pode ser instalado em minutos e funciona adequadamente sem alinhamento paralelo perfeito e, quando seu cabo de aço inoxidável é retraído, mede apenas 6 polegadas.  

Vantagens

  • Posição Linear Absoluta a 550 polegadas (1.400 cm) 
  • Opções de gabinete de alumínio ou aço inoxidável 
  • IP68
  • Opção VLS para evitar danos de liberação livre 
  • Proteção NEMA 6
  • Certificação de Áreas Perigosas 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  PT9420 - Harsh Environment

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável, Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 1905, 2540, 3810, 5080, 6350, 7620, 8890, 10160, 11430, 12700, 13970, 15240, 20320, 25400

  • Faixa completo do movimento (in) 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 800, 1000

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.12

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  0 – 20 mA, 20 – 0 mA, 4 – 20 mA

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68

  • Aprovações de áreas perigosas  Sim

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02, .05

  • Unidade de codificador  Não

  • Cabo de medição  Aço inoxidável nu, Aço inoxidável revestido de náilon, Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0035

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo