Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
PT9150 - Incremental Encoder
Características do corpo
-
Material do estojo
Aço Inoxidável, Alumínio
Dimensões
-
Faixa completo do movimento (mm)
3812, 5000, 5080, 7620, 13970
-
Faixa completo do movimento (in)
150, 196.8, 200, 300, 550
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS)
±.04
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Operação/Aplicação
-
Resolution (ppmm)
2540, 6350
-
Output Signal Type
Incremental Encoder
Outro
-
Repetibilidade (% of FS)
.02
-
Unidade de codificador
Não
-
Cabo de medição
Aço inoxidável nu, Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-CAPS0037