Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de posição e velocidade série PT9301 é utilizado para aplicações exigentes de longo alcance que requerem medições de posição linear em faixas de até 1.700 polegadas.

O potenciômetro plástico-híbrido de precisão fornece realimentação de posição preciso, enquanto um tacômetro CC autogerado fornece um sinal de velocidade proporcional à velocidade do cabo de medição de aço inoxidável em movimento. Como membro de nossa inovadora família de transdutores de extensão de cabo de classificação NEMA 4, o potenciômetro PT9301 oferece inúmeras vantagens. Pode ser instalado em minutos e funciona adequadamente sem alinhamento paralelo perfeito e, quando seu cabo de aço inoxidável é retraído, mede apenas 6 polegadas.

Vantagens

  • Posição/Velocidade linear a 550 polegadas (1.400 cm) 
  • Estrutura de alumínio pintado com pó resistente 
  • Opção VLS para evitar danos de liberação livre 
  • IP68
  • Proteção NEMA 6  
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  PT9301 - Voltage Divider

Características do corpo

  • Material do estojo  Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento  13970 mm [ 550 in ]

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.1

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  Voltage Divider (Potentiometric)

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Não

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0038

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo