Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A série SG1 consiste em string pots compactos de médio alcance, constituídos por um corpo de policarbonato reforçado. O SG1 usa um potenciômetro de precisão híbrido de plástico, com capacidade para um grande número de ciclos. Além disso, conta com um cabo de medição de aço inoxidável com mola extremamente durável, que fornece um sinal de feedback que informa a posição de maneira confiável e precisa ao longo de todo o curso.  Com seu design fino e suporte de montagem versátil, o SG1 foi projetado para se encaixar em espaços onde nenhum outro dispositivo de medição se encaixa.  Para clientes OEM, hardware de montagem e conexões elétricas personalizadas estão disponíveis.

Vantagens

  • String Pot Compacto de Médio Alcance
  • Posição absoluta 
  • Opções de alcance de 80 e 120 polegadas 
  • Estrutura de policarbonato
  • IP50, IP67 (opções de conector e cabo rabicho M12)
  • Cabo opcional
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  SG Series String Pots

Características do corpo

  • Material do estojo  Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 2032, 3048

  • Faixa completo do movimento (in) 80, 120

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.35

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  Voltage Divider (Potentiometric)

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

  • Aprovações de áreas perigosas  Nenhum

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Não

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0056

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo