Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
SG Series String Pots
Características do corpo
-
Material do estojo
Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket
Dimensões
-
Faixa completo do movimento (mm)
2032, 3048
-
Faixa completo do movimento (in)
80, 120
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS)
±.5
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Digital Resolution (bit)
12
-
Output Signal Type
CAN J1939
Outro
-
Repetibilidade (% of FS)
.02
-
Unidade de codificador
Não
-
Cabo de medição
Aço inoxidável revestido de náilon
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-CAPS0058