Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
SK Series, IP67 String Pots
Características do corpo
-
Material do estojo
Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket
Dimensões
-
Faixa completo do movimento (mm)
6350, 10160
-
Faixa completo do movimento (in)
250, 400
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS)
±.35
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
0 – 10 VDC, 4 – 20 mA
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP67
-
Aprovações de áreas perigosas
Nenhum
Outro
-
Repetibilidade (% of FS)
.02
-
Unidade de codificador
Não
-
Cabo de medição
Aço inoxidável revestido de náilon
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-CAPS0061