Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
SP Series, String Pots
Características do corpo
-
Material do estojo
Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket
Dimensões
-
Faixa completo do movimento
101.6 – 1270 mm [ 4 – 50 in ]
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS)
±.25
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 158 °C [ -40 – 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
Voltage Divider (Potentiometric)
Outro
-
Repetibilidade (% of FS)
.02
-
Unidade de codificador
Não
-
Cabo de medição
Aço inoxidável revestido de náilon
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-CAPS0067