Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O string pot SP2 é idêntico ao SP1, exceto pelo cabo elétrico de 40 polegadas com um alívio de tensão de borracha impermeável. O SP2 tem um design compacto para espaços apertados e aplicações onde há um grande número de ciclos, funcionando mesmo com considerável desalinhamento do cabo de medição.  Com um suporte de montagem prático incluído e quatro alcances de medição básicos, o SP2 é uma solução perfeita para muitas aplicações, de industriais leves a OEMs.

Vantagens

  • Posição linear de até 50 polegadas (1270 mm) 
  • Estrutura robusta de policarbonato 
  • Cabo elétrico de 40 polegadas com alívio de tensão de borracha impermeável
  • Resistente à soltura acidental
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  SP Series, String Pots

Características do corpo

  • Material do estojo  Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket

Dimensões

  • Faixa completo do movimento  101.6 – 1270 mm [ 4 – 50 in ]

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.25

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  Voltage Divider (Potentiometric)

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP51

  • Aprovações de áreas perigosas  Nenhum

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Não

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0068

Materiais relacionados

Especificações do Produto