Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  SP Series, String Pots

Características do corpo

  • Material do estojo  Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 120, 317, 635, 1270

  • Faixa completo do movimento (in) 4.75, 12.5, 25, 50

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.25

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  0 – 10 VDC, 4 – 20 mA

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Não

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0069

Materiais relacionados

Especificações do Produto