Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
SE1 - Compact String Pot
Características do corpo
-
Material do estojo
Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket
Dimensões
-
Faixa completo do movimento (mm)
635, 1270
-
Faixa completo do movimento (in)
25, 50
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS)
±.1
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-10 – 85 °C [ 14 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Resolution (ppmm)
1432
-
Output Signal Type
Incremental Encoder
Outro
-
Repetibilidade (% of FS)
.02
-
Unidade de codificador
Não
-
Cabo de medição
Aço inoxidável revestido de náilon
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-CAPS0071