Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O potenciômetro de cabo SR1M é parte de uma série de potenciômetros de cabo robusto, de baixo custo e alto desempenho, construído para ambientes úmidos e aplicações externas. O que diferencia este sensor de outros potenciômetros de cabos é o circuito digital programável interno que dá ao cliente uma abordagem de tamanho único para muitas aplicações. O potenciômetro de cabo SR1M é enviado calibrado de fábrica para a faixa de curso total, mas o sinal de saída pode ser facilmente redimensionado para corresponder a qualquer curso de até 1 polegada (25 mm).

Vantagens

  • Faixa de Curso Ajustável do Usuário de Saída para 175 polegadas (3 metros) 
  • Ajuste Fácil do Botão para Zerar e Faixa 
  • Projetado para ambientes externos e IP67. 
  • Em Estoque para Entrega Rápida! 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  SR Series, IP67 String Pots

Características do corpo

  • Material do estojo  Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 3175, 4445

  • Faixa completo do movimento (in) 125, 175

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.5

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Digital Resolution (bit) 16

  • Output Signal Type  4 – 20 mA

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Não

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0074

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo