Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
  • Posição linear para até 175 polegadas (3 metros) 
  • Opções de alcance completo, de 0 a 125 e de 0 a 175 polegadas 
  • Projetado para ambientes externos e com classificação IP67
  • Inclui conector M12 (quatro pinos) instalável em campo
  • Conjunto de cabo opcional de 13 pés disponível
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  SR Series, IP67 String Pots

Características do corpo

  • Material do estojo  Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket

Dimensões

  • Faixa completo do movimento  3175 mm [ 125 in ]

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.1

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Resolution (ppmm) 2565

  • Output Signal Type  Incremental Encoder

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Não

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0075

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.