Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede
Parede Dupla
Recursos de configuração
-
Número de fitas
133, 665, 817, 1045, 1330, 1665
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Características do corpo
-
Cor do fio (base)
Branco
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE flexível modificado e transligado por radiação
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho, Cobre revestido de níquel, E.C. Alumínio
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
25, 27, 29, 30
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
4,2, 5,26, 5,27, 6,65, 8,38, 9,39, 10,41, 11,61, 11,62
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
0,166, 0,207, 0,208, 0,262, 0,33, 0,37, 0,395, 0,41, 0,457, 0,5
-
Comprimento do cabo (ft)
50
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
5,49, 5,87, 6,78, 8,26, 10,34, 10,72, 11,51, 12,8, 14,05, 16
-
Diâmetro do cabo externo (in)
0,231, 0,267, 0,325, 0,407, 0,422, 0,453, 0,504, 0,553, 0,63, .216
-
Tamanho do fio (AWG)
1, 1/0, 2, 2/0, 3/0, 4, 6, 8
Condições de uso
-
Tipo de cabo
CMC
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 150, -65 – 200
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Carretel
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-CMC-CABLE