Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Visão geral
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Disponivel de
Crie e obtenha o valor do produto agora
CEP
CEP na força de pressão
H
Quadro H para minimizar a deflexão
5
Toneladas de capacidade de força de pressão
Construído para qualidade e controle. A Prensa Servoelétrica Manual CMP-5T MKII foi projetada para inserir conectores de pinos compatíveis em placas de circuito impressos e construída com um quadro rígido "H" para minimizar a deflexão. Ela é equipada com um sistema de rolamento de ar que fornece posicionamento da cabeça de pressão sem esforço. O operador pode ajustar manualmente a cabeça de pressão e/ou a placa de circuito impresso entre os ciclos de pressão do conector, enquanto um banco de dados de ferramentas e conectores e o programa de sequência de pressão, fornecem um ciclo de pressão totalmente orientado por dados. Há uma ampla gama de cabeçotes de inserção disponível para produtos da TE e de outros fornecedores. As opções incluem um scanner de código de barras, que permite a inserção rápida do número de série da placa de circuito impresso; uma opção de tabela de ar que auxilia o operador a posicionar o produto sob a cabeça de pressão; e um monitor de tela sensível ao toque para funcionamento aprimorado da máquina.
Saiba mais sobre os recursos e benefícios do Portfólio de Máquinas de Assentamento de Conectores da TE, que é projetado para processar conectores de pinos compatíveis.
TE Connectivity
PROGRAMAÇÃO DE MÁQUINAS DE ASSENTAMENTO DE CONECTORES DA TE
Oferecendo uma ampla gama de equipamentos de produção para a tecnologia de conectores de pinos compatíveis
PROGRAMAÇÃO DE MÁQUINAS DE ASSENTAMENTO DE CONECTORES
- Altamente personalizável para atender aos seus requisitos de produção
- Programação Simples
- Monitoramento de Força para Controle e Qualidade
CBP-5T MKII & CSP-5T MKII
- Tamanho compacto
- Capacidade de PCB
o 460 x 610 mm (18 x 24 pol.)
Ideal para volumes de produção baixos e médios
Recursos adicionais incluem:
- Precisão do servo drive
- Capacidade de força de 44 kN (5 toneladas)
- Software robusto para monitorar de perto força, distância e velocidade
- Software orientado para banco de dados para programação e configuração simples
CMP-5T MKII & CMP-10T MKII
Recursos:
- Projetado em um quadro rígido "H" para minimizar a deflexão
Recursos:
- 44 kN (5 toneladas) de força no modelo 5T
- 89 kN (10 toneladas) de força no modelo 10T
Recursos:
- Usa um sistema de rolamento de ar para posicionamento da cabeça de pressão sem esforço
Capacidade de PCB:
- Modelo 5T: 610 x 915 mm (24 x 36 pol.)
- Modelo 10T: 760 x 900 mm (30 x 36 pol.)
Outros recursos incluem:
- Controle de velocidade, altura e força
- Ampla gama de cabeças de inserção para terminais TE e não TE
CAP-6T & CAPI-6T
- Combina a garantia de qualidade da programação de máquinas de assentamento de conectores da TE com a velocidade de uma prensa automatizada
Capacidade de PCB
- 760 x 915 mm (30 x 36 pol.)
- Capaz de lidar com uma grande variedade de aplicações exigentes, como placa-filha, placas intermediárias e backplanes
Recursos:
- Força de pressão de até 52kN (6 toneladas)
- O pórtico X/Y localiza a cabeça da pressão para pressionar automaticamente o conector
Recursos:
- Capacidade de monitorar a força de controle, distância e velocidade para cada ciclo de pressão
Recursos:
- Inclui suporte de ferramenta para até 12 ferramentas de inserção com recurso de verificação de ID incorporado
Recursos:
- A prensa elétrica seleciona automaticamente a ferramenta de inserção adequada e pressiona as informações do programa para cada conector pressionado
PROGRAMAÇÃO DE MÁQUINAS DE ASSENTAMENTO DE CONECTORES DA TE
Recursos adicionais
Controle avançado da CPU
- Todos os modelos da máquina de assentamento de conectores da TE incluem um monitor de tela sensível ao toque com software aprimorado para operação aprimorada da máquina
Controle avançado da CPU
- A configuração do produto para essas máquinas é realizada sem quaisquer ajustes de hardware necessários
- Bancos de dados de ferramentas e conectores e um programa de sequência de pressões fornece um ciclo de pressão totalmente orientado por dados
Controle avançado da CPU
- O recurso SPC dentro do software de pressão incluído fornece um registro de pressão e permite a plotagem de força de pressão para cada conector
Controle avançado da CPU
- O recurso SPC dentro do software de pressão incluído fornece um registro de pressão e permite a plotagem de força de pressão para cada conector
Apresentação da Tecnologia SensiPress
A solução sensata para reduzir pinos dobrados em aplicações de ajuste de pressão
DESAFIO
Conectores de alto desempenho com maiores densidades de pinos e caudas de pinos menores são agora mais comuns.
Tendência da indústria
Tamanhos menores de pinos
DESAFIO
Devido ao ruído mecânico, pequenos pinos dobrados podem ser difíceis de detectar
Bom cenário do ciclo de pressão
As máquinas de ajuste de pressão de conectores da TE foram projetadas para medir a força de pressão para determinar ciclos de pressão bem-sucedidos.
Sem SensiPress
Com SensiPress
Cenário de pino dobrado
A tecnologia SensiPress permite que as máquinas de ajuste de pressão de conectores da TE meçam com mais precisão a força de pressão e parem o ciclo de assentamentos se for detectado o contato precoce com a ferramenta.
Valor do SensiPress
Apenas 3 kg de força podem esmagar pequenos pinos.
Valor do SensiPress
Otimizamos nosso posicionamento da célula de carga e isolamos os sensores de força para eliminar o ruído excessivo da força.
Valor do SensiPress
Agora podemos eliminar o ruído de força excessiva, facilitando a detecção de pinos dobrados e parando o ciclo de pressão antes de danificar placas de circuito impresso caras.
SENSIPRESS detecta pinos dobrados e cancela o ciclo de pressão
Instalado em campo, atualização de SensiPress controlada pelo servo
Disponível nos modelos BMEP, MEP, CBP e CMP da TE Connectivity.
Os retrofits em máquinas específicas podem ser feitos no local por um engenheiro de serviço de campo da TE treinado.
Nenhum software adicional é necessário e a instalação leva apenas algumas horas para ser concluída.
Para uma cotação gratuita, visite www.te.com/SENSIPRESS
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados