Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Revestimento de adesivo
Sim
-
Installation Technology
Heat Shrink
-
Power Component Options
Channels Included
-
Estilo de revestimento
Em linha
-
Tipo do produto do envoltório do cabo de passagem
Cable Tap Splice
-
Estilo de parede (excluindo adesivo)
Único
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV)
≤ 1
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material do produto primário
Poliolefina reticulada
-
Maleabilidade
Semirrígido
-
Razão de encolhimento
>3:1
Dimensões
-
Diâmetro de cabo compatível (máx) (mm)
27, 43, 68
-
Diâmetro de cabo compatível (máx) (in)
1.062, 1.692, 2.677
-
Compatible Cable Diameter (Min) (mm)
11, 17, 24
-
Compatible Cable Diameter (Min) (in)
.433, .669, .944
-
Espessura da parede
Médio
-
Espessura da parede recuperada (Max) (mm)
2.4
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
35, 54, 85
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
1.377, 2.125, 3.346
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
10, 13, 20
-
Comprimento do produto (mm)
152, 203, 254
-
Comprimento do produto (in)
5.984, 8, 10
Condições de uso
-
Tipo de resistência a fluidos
Hydrocarbons, Transformer Oil
-
Resistência Ambiental
Chuva, Contaminated Water, Desagregação, Salt Water, Umidade
-
Requisito de inflamabilidade
Sem retardador de chamas
Operação/Aplicação
-
Certificado de construção naval-offshore
Sim
-
Resistência mecânica
Contra impacto mecânico ou dano
-
Resistência térmica
Aplicável para baixas temperaturas, aplicável para altas temperaturas, retardante de chamas
-
Power Component Application Type
Underground
-
Estabilizado por UV
Sim
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
ANSI C119.1
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Mundial
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
10
Outro
-
Uso do produto
Compression Connectors, Split-Bolt Connectors
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-CRSM-CT