Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem do conector PCB  Receptáculo de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Número de Colunas  3

  • Número de posições carregadas  6

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

  • Número de posições  9

  • Número de linhas  3

Características elétricas

  • Tensão dielétrica de resistência (máx) (V) 1500

Características do corpo

  • Código do conector  A, B, C, D, N

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Preto, Verde, Vermelho

Recursos de contato

  • Layout de contato  Matriz

  • Forma do contato  Redondo

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Ouro

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Tipo de contato  Pino, Soquete

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5

Recurso de terminação

  • Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda  .62 mm [ .025 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Perna de Retenção

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Material do invólucro  Termoplástico

  • Inclinação da linha central  2.54 mm [ .1 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

  • Método de embalagem  Pacote

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D369-G99

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.