Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tamanho da estrutura do conector
06
-
Tipo de vedação e tampa do conector
Selo Triplo
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Tipo de força de inserção.
Normal
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições de energia
6
-
Contatos pré-carregados
Sim
-
Número de Colunas
3
-
Número de posições de sinal
6
-
Número de Cavidades
6
-
Número de posições
6
-
Número de linhas
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
500
-
Tensão de operação (VAC)
400
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo
180°
-
Cor do produto primário
Amarelo, Azul, Preto, Verde, Vermelho
-
Cor do selo do conector
Natural
-
Material de selo
Fluorosilicone
-
Código do conector
A, B, C, D, N
-
Tipo de selo
Selo de ilhós, Selo interfacial
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Pino, Soquete
-
Tamanho do contato
Tamanho 22
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Ouro
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Com
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Alívio de tensão
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Engate de botão
Características da habitação
-
Material do invólucro
Composto
-
Material da estrutura
Composto
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
.71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]
-
Espaçamento entre linhas
2.54 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Pacote
-
Quantidade de embalagem
1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D369-P66