Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tamanho da estrutura do conector  09

  • Tipo de vedação e tampa do conector  Selo Triplo

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Tipo de força de inserção.  Normal

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições de energia  9

  • Contatos pré-carregados  Sim

  • Número de Colunas  3

  • Número de Cavidades  9

  • Número de posições  9

  • Número de linhas  3

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 500

  • Tensão de operação (VAC) 400

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Preto, Verde, Vermelho

  • Cor do selo do conector  Natural

  • Material de selo  Fluorosilicone

  • Código do conector  A, B, C, D, N

  • Tipo de selo  Selo de ilhós, Selo interfacial

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Pino, Soquete

  • Tamanho do contato  Tamanho 22

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Ouro

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Com

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Alívio de tensão  Sem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate de botão

Características da habitação

  • Material do invólucro  Composto

  • Material da estrutura  Composto

  • Inclinação da linha central  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  .71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]

  • Espaçamento entre linhas  2.54 mm [ .1 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Pacote

  • Quantidade de embalagem  1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D369-P99

Materiais relacionados

Especificações do Produto