Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Selável  Sim

  • Tipo de tampa do conector  Cobertura protetora

Acessório mecânico

  • Recurso de retenção de componentes  Cabo de arame com revestimento PTFE

Características da habitação

  • Compatível com forma de conector  Circular

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 175, 200

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 347, 392

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-65 – 175, -65 – 200

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -85 – 392, -85 – 347

Operação/Aplicação

  • Compatível com o tamanho da estrutura do conector  11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D38999-DIV1A

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo