Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de montagem  Conector elétrico

  • Sistema de conectores  Cabo a Painel, Fio a Fio

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de conector circular  Receptáculo

  • Tipo de estrutura  Receptáculo de contraporca

Recursos de configuração

  • Backshell instalado na fábrica  Não

  • Locais de posição de chaveamento e polarizados  A, N

  • Número de posições  100

  • Número de posições de energia  0

  • Número de posições de sinal  100

  • Contatos pré-carregados  Não, Sim

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 550

  • Tensão de operação (VAC) 400

Características do corpo

  • Proteção ambiental  Sim

  • Tipo de proteção ambiental  Elastômero selado

  • Tipo de passagem  Não

  • Estilo de entrada  Inserção traseira

  • Material do anel de vedação O-Ring  Silicone

  • Material de selo periférico  Silicone

  • Peso do Produto  60.8 g [ 2.1472 oz ]

  • Tipo de fluido  Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 Tipo I

  • Material de revestimento da estrutura  Níquel químico

  • Material de base da estrutura  Alumínio, Alumínio 6061-T6

  • Tipo de material de isolamento do conector circular  Dielétrico rígido/silício

  • Hermeticamente selado  Não

Recursos de contato

  • Quantidade de contato (Tamanho 22D)  100

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5

  • Gênero Reverso  Não

  • Disposição do layout de contato  23 – 35, Circular

  • Tipo de contato do conector circular  Pino, Pino/Soquete, Sem pino, Soquete

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Alinhamento da montagem do PCB  Sem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Característica do painel de montagem  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Roscado, Triple Start Threaded

  • Tipo de característica do painel de montagem  Contraporca

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

  • Código de Polarização  A, N, Normal

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado, Polarização

  • Retenção de compatibilidade  Com, Sem

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  .06 mm [ .1 in ]

  • Tamanho da estrutura do conector circular  23, H (23)

  • Alinhamento chaveado  Clocking

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  .76 – 1.37 mm [ .03 – .054 in ]

  • Comprimento da montagem  32.5 mm [ 1.28 in ]

  • Espessura do painel (recomendada)  1.58 – 3.2 mm [ .062 – .126 in ]

  • Tamanho do fio (mm²) .15 – .4, .08 – .33

  • Tamanho do fio (AWG) 22 – 26, 28 – 22

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Operação/Aplicação

  • Classificação de durabilidade (Cycles) 500

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

  • Blindado  Não, Sim

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Locais de posição omitidos  Todos

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D38999-DTS10V

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo