Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Cavidades abertas comprometem a proteção ambiental, confirmam que todas as cavidades abertas estão cheias de plugues de vedação.
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de vedação e tampa do conector  Plugue de chaveamento, Plugue de selo, selo

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Branco, Vermelho, Vermelho-Laranja

  • Material do produto primário  Borracha de Silicone, PBT GF30, VMQ

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa

  • Quantidade de embalagem  1, 5000, 8000, 20000

Outro

  • Contém lubrificante  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D48-SP729

Materiais relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.